Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH

016D5080

Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 80.000, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80

Detalles del producto

Peso bruto 26.38 Kilogram
Peso neto 22.102 Kilogram
Volumen 75.24 Liter
EAN 5702422002710

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in] 3 in
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Material del cuerpo Fundición
Medio Medios neutros
N.° de expediente SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Nombre de producto Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIP WVS/WVTS
Nombre del programa de piezas WVS
WVTS
Piezas incluídas Pernos para brida
Juntas de bridas
Tornillos para válvula piloto
Cuerpo de válvula
Presión de prueba Max. [bar] Pe 16 bar
Presión de prueba máx. [psig] 232 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 58 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.3 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 3 in
Tamaño del orificio [mm] 80 mm
Tipo WVH
Tipo de conexión Soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto WVS 80
WVTS 80
Valor Kv [m³/h] 80 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality