Piloto para válvula de reg. de agua, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

Rango de presión [bar]: 2.2 - 19, Tipo conexión (refrigerante): Manguito roscar/soldar

Detalles del producto

Peso bruto 0.706 Kilogram
Peso neto 0.704 Kilogram
Volumen 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water regulating valves
MWP (refrigerante) [psig] 380 psig
Más información Para aplicaciones de baja presión
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] 26.2 bar
N.° de expediente SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de producto Piloto para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIP WV Valves
Nombre del programa de piezas WVS
Piezas incluídas Elemento de control
Carcasa del muelle
Pres. prueba (refrig.) máx.[bar] 29 bar
Pres. prueba (refrig.) máx.[psig] 420.6 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 26.4 bar
Rango de presión de control [bar] [máx.] 19 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.] 2.2 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.] 257.6 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.] 31.9 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R513A
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tipo WVS
Tipo conexión (refrigerante) Manguito roscar/soldar
Utilizado para el producto WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality