Intercambiador de calor tubo en tubo, HE 0.5

015D0002

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 35

Detalles del producto

Peso bruto 0.332 Kilogram
Peso neto 0.332 Kilogram
Volumen 0.296 Liter
EAN 5702422021797

 

Accesorios de productos No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Customer part number 00A133
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
N.° de expediente SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nombre de producto Intercambiador de calor tubo en tubo
Nombre del producto en el expediente SCIP HE 0.5 - 8.0
Presión de prueba Max. [bar] 52 bar
Presión de prueba máx. [psig] 755 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 510 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -76 °F
Refrigerante(s) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Refrigerantes libres de aceite R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1/2 pulg.
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tipo HE 0.5
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality