SGP 6s I, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF

014L0034

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.104 Kilogram
Peso neto 0.089 Kilogram
Volumen 0.138 Liter
EAN 5702428838740

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R22
R290
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tipo SGP 6s I
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality