SGP 10 I, Visor de líquido, Abocardada, 10.00 mm, Abocardada, 10.00 mm

014L0022

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.198 Kilogram
Peso neto 0.182 Kilogram
Volumen 0.139 Liter
EAN 5702428838528

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Entrada interna/externa Interno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Producto igual 014L0100
Refrigerante(s) R22
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 3/8 in
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [mm] 10 mm
Tipo SGP 10 I
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R22: 250 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality