SGP 6 I, Visor de líquido, Abocardada, 6.00 mm, Abocardada, 6.00 mm

014L0007

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 6.00, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 6.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.108 Kilogram
Peso neto 0.093 Kilogram
Volumen 0.138 Liter
EAN 5702428840651

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Entrada interna/externa Externo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R22
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo SGP 6 I
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R22: 250 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality