Tuberías FH, Racores, Ajustes de compresión, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

Accesorios Alupex 3/4" x 16 x 2 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso neto 0.06 Kilogram
Volumen 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Description Accesorios Alupex 3/4" x 16 x 2 mm
Diámetro de conexión del lado 1 [mm] 16 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm] 0 mm
Diámetro de conexión del lado 3 [mm] 0 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos FH Pipes
Material Latón / acero inoxidable
N.° de expediente SCIP 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
Nombre del producto en el expediente SCIP Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión 3/4"
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo Fittings
Tipos de conexión Ajustes de compresión
Uso Floor heating pipes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality