Válvula de cierre de diafragma, BML 22s

009G0191

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 0.818 Kilogram
Peso neto 0.75 Kilogram
Volumen 1.615 Liter
EAN 5702422021728

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Dirección Paso recto
EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición
Equipamiento Volante
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -67 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nombre de producto Válvula de cierre de diafragma
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIP BML/BMT
Presión de prueba Max. [bar] 36.4 bar
Presión de prueba máx. [psig] 528 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Rango de trabajo [bar] [máx.] 21 bar
Rango de trabajo [bar] [mín.] -1 bar
Rango de trabajo [psig] [máx.] 304 psig
Rango de trabajo [psig] [mín.] -14 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño entrada [mm] 22 mm
Tamaño salida [in] 7/8 in
Tamaño salida [mm] 22 mm
Tipo BML 22s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 3.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality