Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15), EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15), Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.246 Kilogram
Gewicht netto 0.134 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5702422110361

 

Anschlussgröße M12
Anschlusstyp Gewinde
Bolzenlänge [in] 5 in
Bolzenlänge [mm] 127 mm
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt EVRA 20
TE 12
FA 15
FA 20
Engesetzt für Produkt Komm. Ohne Filter
Gewinde Länge 19 mm
Gewinde Länge [in] 0.748 in
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Staybolt set
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Accessory
Typenbezeichnung Stehbolzensatz
Verpackungseinheit Multi-Pack

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality