VFH2-LH, DN 50, Válvula de mariposa manual, Mando, PN 16

003Z5400

VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Detalles del producto

Peso bruto 3.06 Kilogram
Peso neto 3.06 Kilogram
EAN 5715162466513

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Grupo de productos Butterfly valves
Indicador de posición
Material del cuerpo de la válvula Hierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Par de accionamiento [N·m] 50 N-m
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Tamaño de válvula DN 50
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFH2-LH
Tipo de funcionamiento Mando
Tipo de válvula Válvula de mariposa manual
Tipos de conexión Orejera
Valores kvs [m³/h] 82 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality