LENO MSV-BD, DN 15 LF, Caudal bajo, Rosca interna

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, rosca interna, válvula de preajuste manual

Detalles del producto

Peso bruto 0.814 Kilogram
Peso neto 0.802 Kilogram
Volumen 1.376 Liter
EAN 5702420084886

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 20
Conexiones G ½"
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15 LF, rosca interna, válvula de preajuste manual
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
N.° de expediente SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15 LF
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo LENO MSV-BD
Tipo de flujo Caudal bajo
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality