TVM-W, DN 20

003Z3145

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

TVM-W DN 20, válvula de mezcla termostática

Detalles del producto

Peso bruto 0.416 Kilogram
Peso neto 0.35 Kilogram
Volumen 0.488 Liter
EAN 5702425101700

 

Ajuste de fábrica [°C] 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 10
Contain batteries No
Description TVM-W DN 20, válvula de mezcla termostática
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Hot water balancing
Material del cuerpo de la válvula Latón DZR + tratamiento antical
N.° de expediente SCIP 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Nombre del producto en el expediente SCIP "003Z3145"
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Tipo TVM-W
Tipos de conexión Rosca externa
Valor Kvs con válvula de retención [m3/h] 2.1 m³/h
Válvula de retención integrada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality