AB-PM, DN 100, Brida

003Z1440

AB-PM DN 100, válvula combinada de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 74.5 Kilogram
Peso neto 74 Kilogram
Volumen 201.6 Liter
EAN 5710104096438

 

Ajuste de fábrica de Qnom (pr 25 kPa) 21000 L/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Estándar de Danfoss
Contain batteries No
Description AB-PM DN 100, válvula combinada de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 2.5 m
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial [kPa] [Min] 60 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 100
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexión Brida

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality