AB-QM, DN 200, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida

003Z0717

AB-QM DN 200 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 253.6 Kilogram
Peso neto 253 Kilogram
Volumen 700.8 Liter
EAN 5702425082139

 

Carrera [mm] 30 mm
Caudal nominal [m³/h] 270 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Estándar de Danfoss
Contain batteries No
Description AB-QM DN 200 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN 125 - 250
Presión de arranque [kPa] 60 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 200
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de flujo Caudal alto
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
UK RoHS compliance Out of scope
Versión AB-QM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality