Accesorios de válvulas de agua, Accessory Sensor Pock

003N0196

Accessory Sensor Pock, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 60

Detalles del producto

Peso bruto 0.094 Kilogram
Peso neto 0.093 Kilogram
Volumen 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

Cantidad por formato de embalaje 60 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión interna/externa Externo
Contain batteries No
Designación de tipo Vaina
Especif. material Acero inoxidable
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water valves accessories
Long. vaina sensor mín [in] 7 5/32 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 182 mm
N.° de expediente SCIP 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Nombre de producto Vaina
Norma de conexión ISO 7-1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión R
Utilizado para el producto AVTA
AVTB

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality