Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

003N0031

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

Detalles del producto

Peso bruto 1.781 Kilogram
Peso neto 1.4 Kilogram
Volumen 4.082 Liter
EAN 5702423000272

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de válvulas de agua
Armados Si
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes
Conexión interna/externa Interno
Configuración de apertura Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Fracción de tamaño del orificio [in] 4/5 in
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 77 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Material del cuerpo Latón
Medio Medios neutros
Máx. temperatura sensor [°F] 194 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 90 °C
N.° de expediente SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nombre de producto Válvula de agua termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP AVTA FJVA
Norma de conexión ISO 228-1
Presión de prueba Max. [bar] Pe 25 bar
Presión de prueba máx. [psig] 362.6 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Presión máx. en el sensor [bar] 25 bar
Presión máx. en el sensor [psig] 362.6 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sujección tubo capilar estándar ISO 228-1
Sujección tubo capilar Int/Ext Interno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 20 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 18 x 210 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Tipo AVTA 20
Tipo de carga Universal
Tipo de conexión G
Tipo de prensaestopas de tubo capilar G
Valor Cv [gal/min] 3.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality