Flow Indicator

003L8310

Flow indicator, 0-1 bar, measuring device for flow and pressure measurements in heating, cooling and domestic hot water systems

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.814 Kilogram
Čistá hmotnost 4.814 Kilogram
Objem 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Contain batteries No
Description Indikátor průtoku, 0-1 bar, měřicí zařízení pro měření průtoku a tlaku vsystémech vytápění, chlazení ateplé vody
Formát balení Jednotlivé balení
Hmotnost [kg] 4.48 kg
Hystereze (+/-) [%] 2.5 %
Kalibrace Když je ukazatel v nesprávné poloze
Popis produktu Indikátor průtoku 0–1 bar
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -5 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak [bar] 10 KPa
Typ Flow Indicator

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality