PFM 100

003L8260

El instrumento de medida PFM 100, se usa para medir la presión diferencial

Detalles del producto

Peso bruto 1.492 Kilogram
Peso neto 0.32 Kilogram
Volumen 7.9 Liter
EAN 5702420119403

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description El instrumento de medida PFM 100, se usa para medir la presión diferencial
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Manual balancing
N.° de expediente SCIP 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
Nombre del producto en el expediente SCIP 003L8260
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión [bar] [Max] 10 bar
Presión [bar] [Min] 0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -5 °C
Tipo PFM 100
Tipo de conexiones de presión R21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality