Racores soldar acero, PN 25, DN 15, G 3/4

003H6908

Racor, soldar PN25 DN15 (G3/4)

Detalles del producto

Peso bruto 0.186 Kilogram
Peso neto 0.184 Kilogram
Volumen 0.238 Liter
EAN 5702421544938

 

Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description Racor, soldar PN25 DN15 (G3/4)
Diámetro [mm] 15 mm
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Tailpieces
Material N.º de mat. 1,0308
Para tamaño de válvula DN 15
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4
Tipo Weld-on tailpieces
Tipos de conexión Soldar acero
Unidades de empaquetadura 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality