Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
003H6628 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110508/ID037340095643-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110508/ID037340095643-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Brida, Tipo de montaje: Bypass
003H6628
AVA PN25 50/25 1,0-4,5 brida, bypass