AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Pressure reduction actuator

Detalles del producto

Peso bruto 12.566 Kilogram
Peso neto 9.67 Kilogram
Volumen 68.517 Liter
EAN 5715162001479

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 8.5 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 3 bar
Aplicación District heating y district cooling
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 40
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de reducción de pres.
Description Pressure reduction actuator
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de reducción de pres.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
Material del cuerpo Material de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuador EPDM (laminado y reforzado con fibras)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
pH del medio [Max] 10
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 40 bar
Presión nominal [bar] 40 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 8.5 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] 3 bar
Tamaño del actuador [cm2] 80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD 2
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Impulsión

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality