AFD, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Amarillo

003G1003

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

AFD PB25 0,5-3 80 cm2 amarillo

Detalles del producto

Peso bruto 7.086 Kilogram
Peso neto 6.497 Kilogram
Volumen 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 3 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.5 bar
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Color Amarillo
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de reducción de presión
Description AFD PB25 0,5-3 80 cm2 amarillo
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de reducción de pres.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
Material del cuerpo Acero, mat. N.o 1,0338, zincado
Material del diafragma del actuador EPDM (laminado y reforzado con fibras)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nombre del producto en el expediente SCIP AFD/A
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 3 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] 0.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Impulsión

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality