Se muestra(n) 41 producto(s)

132L5989

IC2-30FA1N01-02A4E20F4-000060827

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
2.4 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L6105

IC2-30FA1N01-04A8E20F4-000060911

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6106

IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6107

IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20 / Tipo abierto
C1, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20 / Tipo abierto
C1, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20 / Tipo abierto
C1, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20 / Tipo abierto
C1, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

Ver: