VLT® AutomationDrive FC 360

Se muestra(n) 121 producto(s)

134F2970

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 0.37 KW / 0.50 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2971

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 0.55 KW / 0.75 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2972

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 0.75 KW / 1.0 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2973

FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 1.1 KW / 1.5 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2974

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 1.5 KW / 2.0 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2975

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 2.2 KW / 3.0 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2976

FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 3.0 KW / 4.0 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2977

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 4.0 KW / 5.5 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2978

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 5.5 KW / 7.5 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2979

FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 7.5 KW / 10 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

Ver: