Product View (Switch) |
|
GLBL |
|
Categoría de productos |
NXC |
NXC Frequency Converter |
|
Intensidad |
0650 |
650 Amp |
|
Tensión de red |
5- |
380-500 Vac |
|
Tensión de red |
A |
Pantalla alfanumérica |
|
Carcasa |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
Niveles de emisiones EMC |
L |
IEC61800-3,2.o entorno |
|
Chopper de frenado |
0 |
Sin freno |
|
Modificación eléctrica |
R |
AFE |
|
Modificación mecánica |
S |
Convert refrig por aire estánd |
|
Modificación de tarjeta |
G- |
FiberConnect+PCB barnizada |
|
Ranura opcional A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Ranura opcional B |
AF |
(AF)STO, ATEX therm |
|
Ranura opcional C |
BL |
Seguridad mejorada |
|
Ranura opcional D |
B5 |
(B5)3RO(NO) |
|
Ranura opcional E |
EA |
Ethernet de 2 puertos avanz. |
|
Dispositivo de entrada +Ixx |
+ILS |
Interruptor de carga |
|
Magnetotérmico +ICB para AFE |
+ICB |
Disyuntor |
|
Contactor de entrada +ICO |
NONE |
NINGUNO |
|
Operador d motor +AMO para IBC |
+AMO |
Operador de motor |
|
Inductancia de modo común +OCx |
NONE |
NINGUNO |
|
Filtros de salida +Oxx |
NONE |
NINGUNO |
|
Conexión de CC +MDC |
NONE |
NINGUNO |
|
Parada de emergencia +PEx |
NONE |
NINGUNO |
|
Relé del termistor +PTR |
NONE |
NINGUNO |
|
+PAP ARC_protection |
NONE |
NINGUNO |
|
Sensor fallo aislamiento +PIF |
NONE |
NINGUNO |
|
Control ventilador motor +AMF |
NONE |
NINGUNO |
|
+AAC Aux. Contacto (para Ixx) |
NONE |
NINGUNO |
|
Alimentaci calentad motor +AMH |
NONE |
NINGUNO |
|
Control de freno mecánico +AMB |
NONE |
NINGUNO |
|
Calentador del armario +ACH |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz del armario +ACL |
NONE |
NINGUNO |
|
Relé de control +ACR |
NONE |
NINGUNO |
|
Aislamient señal analógic +AAI |
NONE |
NINGUNO |
|
Transformador auxiliar +Atx |
+AT2 |
Aux. Transformador(750VA) |
|
Power Supply +ADC 24V CC 2,5A |
+ADC |
Fuente de alimentac 24VCC 2,5A |
|
Enchufe +ACS 230 V CA |
NONE |
NINGUNO |
|
Contacto aux. +AAA (para +ATx) |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz piloto +DLV (CV ON) |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz piloto +DLD (D01) |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz piloto +DLF (FLT) |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz piloto +DLR (RUN) |
NONE |
NINGUNO |
|
Potenciómetro +DAR (REF) |
NONE |
NINGUNO |
|
+DCO 0-1-ARRANQUE (MC oper.) |
+DCO |
0-1-ARRANQUE,funcionamiento IM |
|
Conmutador +DRO local/remoto |
+DRO |
Interruptor local/remoto |
|
Pulsador de reset +DRP |
NONE |
NINGUNO |
|
Contador analógico +DAM (AO1) |
NONE |
NINGUNO |
|
Corr. medidor A analógico +DCM |
NONE |
NINGUNO |
|
+DVM analógico V-meter sel.sw |
NONE |
NINGUNO |
|
Terminales externos +TIx |
NONE |
NINGUNO |
|
+TUP Ctrl. Terminales en V |
+TUP |
Ctrl. Terminales en V |
|
Versión para Norteamérica |
NONE |
NINGUNO |
|
+Prueba aceptación fábrica FAT |
NONE |
NINGUNO |
|
+WCS Engineer to order option |
NONE |
NONE |
|
+MAR Versión marina |
NONE |
NINGUNO |
|
+Gxx Armario vacío 1 |
NONE |
NINGUNO |
|
+Gxx Armario vacío 2 |
NONE |
NINGUNO |
|
Base del armario +GPx |
NONE |
NINGUNO |
|
Cable de entrada +CIT |
NONE |
NINGUNO |
|
Cable de salida +COT |
NONE |
NINGUNO |
|
+SWP Embalaje marítimo |
NONE |
NINGUNO |
|
Marca |
+BM26 |
Vacon Gris oscuro |
|
Nivel de documentación |
+DPAP |
Manuales impresos |
|
Garantía |
+WT01 |
Garantía de 12/18 meses (+WT01 |
|
Idioma del manual |
+DDLES |
Idioma español Manuales |
|
Firmware |
+FNP02 |
Software del sistema NXP |
|
Paquete de idioma |
+FL00 |
Sin paquete de idiomas |
|
Aplicación |
+A0000 |
Sin aplicación especial |
|
Frecuencia de alimentación |
+LS60 |
Ajustes predeterminados 60 Hz |
|
Aprobación de UL |
+GNUL |
Sin aprobación de UL |
|
Aprobación ATEX |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Aprobación marina |
NONE |
NINGUNO |
|
Aprobación de C-Tick |
+GNCT |
Sin aprobación de C-Tick |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Aprobación ucraniana |
+GAUA |
Aprobación ucraniana |
|
Tamaño Chasis |
AF12 |
2XChasis 10 extremo delant AFE |
|
Prefix VXSNXCVB |
|
7DC- |
|
Código de inventario, parte 1 |
|
7DC-065055-118S7L |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DC-065055 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000147538 |
|
Catálogo Producto |
NO_VIEW |
Vista no disponible |
|
Salescode part 1 |
|
NXC06505-A5 |
|
Salescode part 2 |
|
L0RSG-A1AFBLB5EA+DDLES+LS60 |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
1400 |
|
Calculated Net Weight |
|
371 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
1663 |
|
Help Counter |
|
27 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
355 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
315 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Width (mm) |
|
2006 |
|
Height (mm) |
|
2405 |
|
Depth (mm) |
|
605 |
|
Intensidad nominal (NO) [A] |
|
650 |
|
Intensidad nominal (HO) [A] |
|
590 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Código de modelo 01 |
|
NXC06505-A5 |
|
Código de modelo 02 |
|
L0RSG-A1AFBLB5EA+DDLES+LS60 |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|