Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
060-319466 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato, KPI36
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostato, KPI36
060-319466
Rango regulación [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP55, Presión de trabajo máx. [bar]: 18.0