VACON® NXP Grid Converter

Se muestra(n) 565 producto(s)

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 460amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 1030amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 325amp.IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Ruso
Bastidor 10 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 261amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 261amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H7316

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 1150amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 22amp.IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 05

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 325amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: Bus CAN (desa. galvánicamente)
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132L0346

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 105amp.IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 07

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L0592

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 205amp.IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 08

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

Ver: