Mostrar más
MBS 4201 / MBS 4251

Se muestra(n) 3 producto(s)

060G4305

Transmisor de presión, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4201-1611-A1AB08-0

060G4308

Transmisor de presión, MBS 4201, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4201-2411-A1AB08-0

060G4313

Transmisor de presión, MBS 4251, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4251-3631-A1AB08-0