Mostrar más
MBS 5100 / MBS 5150

Se muestra(n) 2 producto(s)

060N1068

Transmisor de presión, MBS 5100, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 5100-1611-H3DB04-4

060N1072

Transmisor de presión, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 5150-2011-H3DB04-4