Mostrar más
MBS 1700 / MBS 1750

Se muestra(n) 10 producto(s)

060G6100

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G6104

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-1811-A1AB08-0

060G6105

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2011-A1AB08-0

060G6106

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2211-A1AB08-0

060G6107

Transmisor de presión, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1700-2411-A1AB08-0

060G6109

Transmisor de presión, MBS 1750, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1750-3231-A1GB04-2

060G6112

Transmisor de presión, MBS 1750, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1750-3031-A1GB04-2

Ver: