Se muestra(n) 1 producto(s)

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Tipo de transmisor: Estándar, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20