Sensor de posición de inclinación, DST X720, 180 °

098G3000

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Individual, Clave de especificación: MVS360000HC10 0033X00

Produktinformation

Peso bruto 0.288 Kilogram
Peso neto 0.2 Kilogram
Volumen 0.945 Liter
EAN 5702428647083

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
Axeltyp Enkel
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. 5 stift
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Godkännande CE
Kapslingsgrad IP IP67
Kretstyp Single
Mätområde 1 [°] 180 °
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Lutningslägesgivare
SCIP ID nr 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-dokumentproduktnamn GIG
Specification nyckel MVS360000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tillbehör NEJ
Typ DST X720
Utgångssign. CAN-open
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality