Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Se muestra(n) 4 producto(s)
Presostato, CAS136
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 10, Diferencial [bar]: 0.2, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato, CAS143
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.2 - 0.6, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Presostato, CAS145
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 40, Diferencial [bar]: 0.8 - 2.4, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Presostato, CAS147
Rango regulación [bar] Pe: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120