Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Presostato, BCP3
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.7 - 1.4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 16
Presostato, BCP4
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 25
Presostato, BCP5
Rango regulación [bar] Pe: 2 - 16, Diferencial [bar]: 2 - 3.2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 32
Presostato, BCP6
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 25, Diferencial [bar]: 2.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Presostato, BCP2H
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.2, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 10
Presostato, BCP5H
Rango regulación [bar] Pe: 2 - 16, Diferencial [bar]: 1.2, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 32
Presostato, BCP3
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.7 - 1.4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 16