Se muestra(n) 29 producto(s)

006-1122

Brida, 15 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1123

Brida, 15 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1131

Brida, 25 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PHT 85; PHTQ 85

027F2123

Brida, 100 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 80; PM 80; PMLX 80

027F2125

Brida, 150 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 125; PMLX 125; PM 125

027G1005

Brida, 10 mm, NPT

Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

027N1112

Brida, 10 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

027N1115

Brida, 15 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

027N1120

Brida, 20 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Ver: