Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AMI 140 is 2 point 3 wires actuator used with AB-QM (DN 10-32) and VZ, VZL valves. The actuator can be used with fan coil units, induction units, small re-heaters, re-coolers and zone applications in which hot/cold water is the controlled medium. The actuator provides with factory default setting (actuators spindle fully stem down):
- normally closed function for AB-QM and
- normally open function for VZ and VZL
Note: it is possible to change setting from normally closedto normally open function
Se muestra(n) 2 producto(s)
Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actuador de control de dos puntos para AB-QM DN 10-32
Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actuador de control de dos puntos para AB-QM DN 10-32