Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 3 producto(s)
Conector de visor, SGP 3/4 RX, 3/4in, NPT
Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 3/4in
Conector de visor, SGP 1/2 RN, 1/2in, NPT
Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Indicador de humedad: Indicador N, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 1/2in
Conector de visor, SGP 24 RN
Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Indicador de humedad: Indicador N, Tipo de conexión: M, Tamaño de conexión: M24 x 1