Mostrar más
CCMT

Se muestra(n) 7 producto(s)

027H7200

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 2

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.17, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7201

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 4

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.45, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7202

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 8

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.93, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7231

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7232

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 24

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7233

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 30

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7234

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 42

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 4.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Ver: