Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
KVD is a modulating receiver pressure regulator. It opens on falling receiver pressure and bypasses hot gas to maintain the receiver pressure at the regulator setting (adjustable). KVD and KVR form a regulating system, used to maintain constant and adequately high condensing and receiver pressure in plant with heat-recovery, and in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers
Se muestra(n) 1 producto(s)
Regulador de presión para recipiente, KVD 12
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Presión de trabajo máx. [bar]: 28