Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Pilot valves are intended for mechanical control of a main valve and are ready for direct installation in the top cover of the main valve. Small capacities can be controlled by the pilot valve directly without a main valve when installed in the matching CVH housing. The extensive range of Danfoss pilot valves include:• Constant-pressure pilot valve, type CVP• Differential-pressure pilot valve, type CVPP• Pressure-operated pilot valve with reference pressure connection, type CVC• Electronically operated constant-pressure pilot valve, type CVE• Solenoid pilot valve, type EVM (NC)• Solenoid pilot valve, type EVM (NO)• Housing, type CVH for pilot valves, for mounting in external pilot lines
Se muestra(n) 10 producto(s)
Válvula piloto, CVP-L, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVP-M, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVP-H, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: 25 - 52, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVPP-L, Válvula piloto de presión diferencial
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVPP-M, Válvula piloto de presión diferencial
Rango de presión [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVC-L, Válvula piloto accionada por presión
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVC-M, Válvula piloto accionada por presión
Rango de presión [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVE-L, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 8, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120