Válvula solenoide, EV251B, Función: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR

032U538302

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.285 Kilogram
Peso neto 1.223 Kilogram
Volumen 1.295 Liter
EAN 5702428443265

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conex. elect. Pala DIN43650-A
Conexión interna/externa Interno
Consumo de energía [W] c.c. 16 W
Contain batteries No
Designación de tipo EV251B 22
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 7/8 in
Funcionamiento Aperturaasistida
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE Yes
Material de conexión Latón
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV251B - solenoid valve
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Opción de bobina Clip on
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Water,Brine,Oil,Air
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 22 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 500 ms
Tipo EV251B
Tipo bobina BB
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 4.05 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.5 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality