Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Válvula de flotador, SV 1
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65
Válvula de flotador, SV 3
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65
Válvula de flotador, SV 4
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 21.8, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120
Válvula de flotador, SV 5
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 21.8, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120
Válvula de flotador, SV 6
Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120
Válvula de flotador, HFI 040
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4
Válvula de flotador, HFI 070
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4