Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The UT thermostat is a temperature-controlled electric switch with stainless steel (18/8) or copper capillary and sensor. The temperature can be set easily and accurately using the large knob on the front of the thermostat. The temperature must be set to correspond to the required mean temperature.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Termostato, UT 72
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP20