Mostrar más
KP-E

Se muestra(n) 2 producto(s)

060-522466

Presostato, KP6EW

Rango regulación [bar] Pe: 8 - 42, Diferencial [bar]: 4 - 10, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 46.5

060-530066

Presostato, KP1E

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17