Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-CC 250A is a versatile controller designed for temperature control in refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. This controller is suitable for various applications, including the control of two compressors, hot gas defrost systems, and more. It features fixed MODBUS data communication, quick setup, and multiple digital inputs for various functions.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Control de aparato de refrig. (TXV), AK-CC 250A
Función: Temp, Multiapli., 4 relés, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20