Controllers and drivers for stepper motor valves

Se muestra(n) 13 producto(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 1, Entrada analogica: 1, Digital inputs (DI): 1, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP00, Método de montaje: Carril DIN

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 1, Entrada analogica: 1, Digital inputs (DI): 1, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP20, Método de montaje: Carril DIN

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 1, Entrada analogica: 1, Digital inputs (DI): 1, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP20, Método de montaje: Carril DIN

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2, Entrada analogica: 2, Digital inputs (DI): 2, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP00, Método de montaje: Carril DIN

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2, Entrada analogica: 2, Digital inputs (DI): 2, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP20, Método de montaje: Carril DIN

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2, Entrada analogica: 2, Digital inputs (DI): 2, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP20, Método de montaje: Carril DIN

080G5300

Controlador de recalentamiento, EKE 1A

Digital inputs (DI): 3, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 1, Número de sensores de presión: 1

Ver: