Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The VDHT valve series are designed for several applications in neutral media compatible with the sealing and O-ring materials used. Typical media are water, cleaning fluids and light heating oil.The valves are used in several applications: car wash systems, stationary high pressure cleaning, mobile cleaning vehicles and dust bindings systems, etc..
Se muestra(n) 1 producto(s)
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
null: 8, null: 30, null: 160, null: 2400, Norma de conexión: BSP