Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
084H4517 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22 Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133029/ID192838078381-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22 Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133029/ID192838078381-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL D22
084H4517
Diseño: Versión COAXIAL D22, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 280