Compresor scroll, MLZ021T1LT9A

121L8737

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 32.73 Kilogram
Peso neto 31.06 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702424059866

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 250 mm
Altura total [mm] 412 mm
Capacidad del condensador A 45 µF
Capacidad del condensador B 145-175 µF
Carga de aceite [L] 1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Pala
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MLZ021T1A
Diámetro [mm] 165 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 208-230/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UKCA
UL
Igualación de aceite None
Inyección de líquido No
LRA 96.7 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 24.5 A
Model number MLZ021T1LT9A
Montaje del visor Roscado
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Nombre de producto Scroll compressor MLZ
Norma del racor Rotolock
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XC6290B-1
Par del visor [Nm] 53 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 215PZ
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 1.57
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 0.67
RLA 16.7 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tensión del condensador A [V] 370 V
Tensión del condensador B [V] 250 V
Tipo MLZ021A
Tipo de conexión Rotolock
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Refrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 46 cP
Volumen desplazam. [cm3] 46.21 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality