Accessories, sensors, Cable

061H5217

Used for product: NSK, Parts included: Round packard w. 1,7 m cable, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.069 Kilogram
Gewicht netto 0.064 Kilogram
EAN 5702428274272

 

Anmerkungen 10 PC. 060G8081 PER BAG
5 BAGS PER CARTON
Austritt Sign. NONE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt NSK
Elektrischer Anschluss Runder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kabellänge [m] 1.7 m
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktname Kabel
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP66
Spezifik. Schlüssel NSK-PP31
Teile inkl. Round packard w. 1,7 m cable
Typ Accessory
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality